Global icon

FX16M2-41S-0.5SH(30)

CL0575-3003-9-30

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX16M2-41S-0.5SH(30)
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
  • FX16M2-41S-0.5SH(30)
  • CL-Nummer
  • CL0575-3003-9-30
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 41
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 32.85 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.55 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.4 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
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
  • 80 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 200 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 6.0 Gbps
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.0 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 100 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 100 pieces / reel

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen