FX16M2-41P-HC
CL0575-3262-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX16M2-41P-HC
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX16M2-41P-HC
- CL-Nummer
- CL0575-3262-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 35.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- FFC-Anschluss
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes FFC
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
- 80 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.0 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.92 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1440 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX16M2-41P-HC_CL0575-3262-7-00_2DDrawing_0000947657.pdf: 1,138 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX16M2-41P-HC_CL0575-3262-7-00_2DDrawing_0000575190.pdf: 1,168 KB]
- Datenblatt - English [FX16M2-41P-HC_CL0575-3262-7-00_SpecSheet_0000334739.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX16M2-41P-HC_CL0575-3262-7-00_SpecSheet_0001080755.pdf: 134 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse