FX16F-21P-HC
CL0575-3265-5-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX16F-21P-HC
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX16F-21P-HC
- CL-Nummer
- CL0575-3265-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 21
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 22.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.7 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- FFC-Anschluss
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes FFC
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
- 80 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.0 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 130 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.44 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3900 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX16F-21P-HC_CL0575-3265-5-00_2DDrawing_0000952263.pdf: 924 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX16F-21P-HC_CL0575-3265-5-00_2DDrawing_0000600618.pdf: 949 KB]
- Datenblatt - English [FX16F-21P-HC_CL0575-3265-5-00_SpecSheet_0000364417.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX16F-21P-HC_CL0575-3265-5-00_SpecSheet_0001096835.pdf: 135 KB]
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
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse