Global icon

FX16-21S-0.5SV

CL0575-3401-1-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX16-21S-0.5SV
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
  • FX16-21S-0.5SV
  • CL-Nummer
  • CL0575-3401-1-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 21
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 20.46 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.3 mm
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
  • 50
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
  • 80 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 200 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 6.0 Gbps
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.7 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen