FX16F-31P-HC
CL0575-3266-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX16F-31P-HC
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX16F-31P-HC
- CL-Nummer
- CL0575-3266-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 31
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.7 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- FFC-Anschluss
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes FFC
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
- 80 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.0 Gbps
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.57 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX16F-31P-HC_CL0575-3266-8-00_2DDrawing_0000952267.pdf: 937 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX16F-31P-HC_CL0575-3266-8-00_2DDrawing_0000600629.pdf: 959 KB]
- Datenblatt - English [FX16F-31P-HC_CL0575-3266-8-00_SpecSheet_0000364432.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX16F-31P-HC_CL0575-3266-8-00_SpecSheet_0001096836.pdf: 134 KB]
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
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse