FX16-31S-0.5SV(30)
CL0575-3402-4-30
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX16-31S-0.5SV(30)
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
- FX16-31S-0.5SV(30)
- CL-Nummer
- CL0575-3402-4-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 31
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 25.46 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.3 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 80 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 6.0 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.86 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 100 pieces / reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_2DDrawing_0000919092.pdf: 268 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_2DDrawing_0000474357.pdf: 269 KB]
- Datenblatt - English [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_SpecSheet_0000206736.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_SpecSheet_0000799295.pdf: 141 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker