FX18-40S-0.8SH
CL0579-0009-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX18-40S-0.8SH
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- FX18-40S-0.8SH
- CL-Nummer
- CL0579-0009-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
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
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 27.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 70 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.01 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 980 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_2DDrawing_0000920118.pdf: 349 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_2DDrawing_0000871816.pdf: 384 KB]
- Datenblatt - English [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_SpecSheet_0000210090.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_SpecSheet_0001014932.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_3DDrawing_IGES_0001219734I.zip: 919 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_3DDrawing_STEP_0001219734S.zip: 391 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX18-40S-0.8SH_CL0579-0009-4-00_Footprint_Allegro_0001474362.zip: 151 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
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
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker