FX18-40P-0.8SV10
CL0579-0022-2-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX18-40P-0.8SV10
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FX18-40P-0.8SV10
- CL-Nummer
- CL0579-0022-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 20.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 45.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 100.0 V
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 27.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.65 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 3.34 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 480 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_2DDrawing_0000949583.pdf: 264 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_2DDrawing_0000585927.pdf: 260 KB]
- Datenblatt - English [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_SpecSheet_0000345390.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_SpecSheet_0001087547.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_3DDrawing_IGES_0001219732I.zip: 469 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_3DDrawing_STEP_0001219732S.zip: 256 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FX18-40P-0.8SV10_CL0579-0022-2-00_Footprint_Allegro_0001474361.zip: 151 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
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
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse