IT3-200P-30H(04)
CL0636-0180-3-04
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- IT3-200P-30H(04)
- Steckverbindertyp
- Zwischenstück
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
- IT3-200P-30H(04)
- CL-Nummer
- CL0636-0180-3-04
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Zwischenstück
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Ethernet
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 1.5 mm
- Bestückungsabstand
- 1.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 30.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 31.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 30.0, 31.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 200
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.76 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Grau & Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 41.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 28.8 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 27.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 40 PCS
Andere
- Bemerkung
- Gold plating : 0.76μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IT3-200P-30H(04)_CL0636-0180-3-04_2DDrawing_0001145739.pdf: 225 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IT3-200P-30H(04)_CL0636-0180-3-04_2DDrawing_0001144948.pdf: 218 KB]
- Datenblatt - English [IT3-200P-30H(04)_CL0636-0180-3-04_SpecSheet_0001145740.pdf: 102 KB]
- Datenblatt - 日本語 [IT3-200P-30H(04)_CL0636-0180-3-04_SpecSheet_0001144949.pdf: 150 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse