Global icon

IT5HM-200S-BGA(37)

CL0636-1524-6-37

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT5HM-200S-BGA(37)
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
  • IT5HM-200S-BGA(37)
  • CL-Nummer
  • CL0636-1524-6-37
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Ethernet
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 25.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.5 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 15.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 40.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 15.0, 16.0, 19.0, 20.0, 23.0, 24.0, 26.0, 27.0, 29.0, 30.0, 33.0, 34.0, 36.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 200
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • BGA
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.2 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Ja
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 38.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 19.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 24 PCS
  • Abklebeband
  • Ja
  • Masse
  • 6.22 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 72 PCS
  • Bemerkung
  • Gold plating : 0.76μm .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Gerade  
Zwischenstück 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen