Global icon

IT-P-2S-DIRL

CL0636-0611-3-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT-P-2S-DIRL
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • IT-P-2S-DIRL
  • CL-Nummer
  • CL0636-0611-3-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 12.0 mm
  • Bestückungsabstand
  • 12.0 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 16.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 17.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 16.0, 17.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • Paste in Hole
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 60.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 300.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 0.76 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 22.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.6 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 3.2 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 250 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 3.1 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 250 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Gerade  
Zwischenstück 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen