Global icon

IT-P-2P-16H(11)

CL0636-0644-0-11

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT-P-2P-16H(11)
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
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
  • IT-P-2P-16H(11)
  • CL-Nummer
  • CL0636-0644-0-11
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 12.0 mm
  • Bestückungsabstand
  • 12.0 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 16.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 17.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 16.0, 17.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Betriebsstrom
  • 60.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 300.0 V
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
  • 5.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 22.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 3.62 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 300 PCS
  • Bemerkung