Global icon

IT8-120S-22H

CL0636-3506-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT8-120S-22H
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
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
  • IT8-120S-22H
  • CL-Nummer
  • CL0636-3506-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Ethernet
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 56.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • Bestückungsabstand
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 22.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 24.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 22.0, 23.0, 24.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 120
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • 0.76 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Grau & Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 27.44 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 25.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 19.4 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 72 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 17.93 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 144 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt