Global icon

IT18-400P-BGA-1.5H

CL0636-8001-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT18-400P-BGA-1.5H
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • IT18-400P-BGA-1.5H
  • CL-Nummer
  • CL0636-8001-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • null, null, null
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 112.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.635 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.635 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 5.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 5.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Anzahl der Kontakte
  • 400
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • BGA
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 1.2 A
  • Betriebsstrom andere
  • 0.25 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 150.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 125 ℃
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
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Ja
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 460 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 68.62 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.75 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.1 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 2.0 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 425 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.72 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 425 PCS
  • Bemerkung