DF36-30P-0.4SD(51)
CL0662-4018-3-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF36-30P-0.4SD(51)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 17, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF36-30P-0.4SD(51)
- CL-Nummer
- CL0662-4018-3-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.25 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 16.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.21 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 46
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 42
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.33 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.046 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_2DDrawing_0000944035.pdf: 254 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_2DDrawing_0000560201.pdf: 255 KB]
- Datenblatt - English [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_SpecSheet_0000303257.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_SpecSheet_0000859427.pdf: 119 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF36-30P-0.4SD(51)_CL0662-4018-3-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse