DF81-30P-SHL
CL0662-8106-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF81-30P-SHL
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF81-30P-SHL
- CL-Nummer
- CL0662-8106-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.4 Gbps
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.021 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF81-30P-SHL_CL0662-8106-0-00_2DDrawing_0000951170.pdf: 102 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF81-30P-SHL_CL0662-8106-0-00_2DDrawing_0000593881.pdf: 94 KB]
- Datenblatt - English [DF81-30P-SHL_CL0662-8106-0-00_SpecSheet_0000356624.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF81-30P-SHL_CL0662-8106-0-00_SpecSheet_0001093683.pdf: 118 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]