Global icon

DF81D-30P-0.4SD(52)

CL0662-8119-2-52

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF81D-30P-0.4SD(52)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DF81D-30P-0.4SD(52)
  • CL-Nummer
  • CL0662-8119-2-52
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Betriebsstrom
  • 0.8 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 0.4 mm
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 16.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.64 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.82 mm
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.1 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Mikrokoaxialkabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 46
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 34
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
  • -35 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 250 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 5.4 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.54 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.042 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 500 pieces / reel .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen