DF81-30P-LCH(52)
CL0662-8107-3-52
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF81-30P-LCH(52)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- DF81-30P-LCH(52)
- CL-Nummer
- CL0662-8107-3-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.4 Gbps
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
- 500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.04 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 500 pieces / tube .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF81-30P-LCH(52)_CL0662-8107-3-52_2DDrawing_0000951181.pdf: 106 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF81-30P-LCH(52)_CL0662-8107-3-52_2DDrawing_0000593911.pdf: 106 KB]
- Datenblatt - English [DF81-30P-LCH(52)_CL0662-8107-3-52_SpecSheet_0000356653.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF81-30P-LCH(52)_CL0662-8107-3-52_SpecSheet_0000918874.pdf: 67 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]