Global icon

DF81-40P-SHL

CL0662-8108-6-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF81-40P-SHL
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • DF81-40P-SHL
  • CL-Nummer
  • CL0662-8108-6-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 40
  • Betriebsstrom
  • 0.8 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
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
  • 0.05 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Mikrokoaxialkabel
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
  • -35 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 5.4 Gbps
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 10000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.025 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 30000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke