DF81D-40P-0.4SD(52)
CL0662-8120-1-52
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF81D-40P-0.4SD(52)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF81D-40P-0.4SD(52)
- CL-Nummer
- CL0662-8120-1-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Betriebsstrom
- 0.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.64 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.82 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 46
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 34
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.4 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.54 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.053 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 500 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF81D-40P-0.4SD(52)_CL0662-8120-1-52_2DDrawing_0000954625.pdf: 255 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF81D-40P-0.4SD(52)_CL0662-8120-1-52_2DDrawing_0000613888.pdf: 257 KB]
- Datenblatt - English [DF81D-40P-0.4SD(52)_CL0662-8120-1-52_SpecSheet_0000380292.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF81D-40P-0.4SD(52)_CL0662-8120-1-52_SpecSheet_0000946071.pdf: 143 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse