DF57H-4S-1.2C
CL0666-0101-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57H-4S-1.2C
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
- DF57H-4S-1.2C
- CL-Nummer
- CL0666-0101-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 5.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -35 ℃
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
- Schwenkverschluss
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1571, 10584
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
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.019 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 40000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_2DDrawing_0000952129.pdf: 230 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_2DDrawing_0000599995.pdf: 229 KB]
- Datenblatt - English [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_SpecSheet_0000363454.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_SpecSheet_0001096540.pdf: 107 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF57H-4S-1.2C_CL0666-0101-9-00_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 28.0-30.0
AWG 32.0-34.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste