DF57H-4P-1.2V(51)
CL0666-0106-2-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57H-4P-1.2V(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF57H-4P-1.2V(51)
- CL-Nummer
- CL0666-0106-2-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.2 mm
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.4 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.0 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Schwenkverschluss
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.023 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_2DDrawing_0001600892.pdf: 195 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_2DDrawing_0001600881.pdf: 176 KB]
- Datenblatt - English [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_SpecSheet_0001468055.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_SpecSheet_0000926574.pdf: 136 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF57H-4P-1.2V(51)_CL0666-0106-2-51_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp