Global icon

DF57H-4S-1.2C(08)

CL0666-0101-9-08

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF57H-4S-1.2C(08)
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
  • DF57H-4S-1.2C(08)
  • CL-Nummer
  • CL0666-0101-9-08
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
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
  • 1.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 5.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.2 mm
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
  • Beige
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • -35 ℃
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
  • Schwenkverschluss
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.48 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1571, 10584
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
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.019 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 40000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 1000 pieces / pack , Mold : Natural(Beige) .

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen