Global icon

DF57H-6S-1.2C

CL0666-0103-4-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF57H-6S-1.2C
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
  • DF57H-6S-1.2C
  • CL-Nummer
  • CL0666-0103-4-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
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
  • 1.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 8.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.2 mm
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
  • Weiß
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • -35 ℃
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
  • Schwenkverschluss
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.48 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1571, 10584
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
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.028 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 40000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen