Global icon

DF57H-6P-1.2V(21)

CL0666-0108-8-21

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF57H-6P-1.2V(21)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 22, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF57H-6P-1.2V(21)
  • CL-Nummer
  • CL0666-0108-8-21
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Betriebsstrom
  • 1.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.2 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 8.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.35 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.4 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.0 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • -35 ℃
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
  • Schwenkverschluss
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.48 Gbps
  • Draht/ Kabel UL-konform
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 5000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.029 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen