DF57H-2P-1.2V(21)
CL0666-0104-7-21
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57H-2P-1.2V(21)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 13, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF57H-2P-1.2V(21)
- CL-Nummer
- CL0666-0104-7-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 2.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.2 mm
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 4.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.4 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.0 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
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
- -35 ℃
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
- Schwenkverschluss
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.016 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_2DDrawing_0001600887.pdf: 192 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_2DDrawing_0001600885.pdf: 233 KB]
- Datenblatt - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_SpecSheet_0000363646.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_SpecSheet_0000926528.pdf: 136 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF57H-2pin | zip | 126 KB |
| Touchstone | DF57H-4pin | zip | 151 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp