DF57AH-2S-1.2C(15)
CL0666-0112-0-15
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57AH-2S-1.2C(15)
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
- DF57AH-2S-1.2C(15)
- CL-Nummer
- CL0666-0112-0-15
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 3.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.4 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -35 ℃
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
- Schwenkverschluss
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 3302, 3610
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
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.013 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 40000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 1000 pieces / pack , Mold : Black .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_2DDrawing_0001234801.pdf: 97 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_2DDrawing_0001235088.pdf: 88 KB]
- Datenblatt - English [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_SpecSheet_0001234802.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_SpecSheet_0001235087.pdf: 119 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57AH-2S-1.2C(15)_CL0666-0112-0-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 28.0-30.0
AWG 26.0-28.0
AWG 32.0-34.0
AWG 26.0-28.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste