DF59M-2628PCF
CL0667-0043-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF59M-2628PCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF59M-2628PCF
- CL-Nummer
- CL0667-0043-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 10368
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 15000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.028 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 75000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_2DDrawing_0000956020.pdf: 120 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_2DDrawing_0000622134.pdf: 118 KB]
- Datenblatt - English [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_SpecSheet_0000389349.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_SpecSheet_0001108343.pdf: 114 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_Guideline_0000122474.pdf: 560 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_Guideline_0000108200.pdf: 644 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_Certifications_UL_0001457467.pdf: 678 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_Certifications_cUL_0001457468.pdf: 678 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_CrimpCondition_0001619214.pdf: 183 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_CrimpCondition_0001619213.pdf: 182 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_CrimpQualityStandard_0001323143.pdf: 62 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF59M-2628PCF_CL0667-0043-0-00_CrimpQualityStandard_0000108187.pdf: 95 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |