DF59M-2224PC
CL0667-0044-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF59M-2224PC
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF59M-2224PC
- CL-Nummer
- CL0667-0044-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 6.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
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
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 10368
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- AWG22:Wire Insulation Diameter 1.26mm; AWG24:Wire Insulation Diameter 1.11mm
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.028 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_2DDrawing_0000956470.pdf: 81 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_2DDrawing_0000625915.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_SpecSheet_0000392927.pdf: 103 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0000122474.pdf: 560 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0000108200.pdf: 644 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Certifications_UL_0001457467.pdf: 678 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Certifications_cUL_0001457468.pdf: 678 KB]
Montageanleitung
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |