Global icon

DF52-2832PCF

CL0668-0030-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF52-2832PCF
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • DF52-2832PCF
  • CL-Nummer
  • CL0668-0030-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • 20
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 32
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 28
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
  • UL 10231, 1571, 3767
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.44 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.6 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • 0
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 40000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.0039 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte
Automatisierte Crimpmaschine
Main unit of crimping machine
Applikator