DF5A-1822SCF
CL0676-0003-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF5A-1822SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF5A-1822SCF
- CL-Nummer
- CL0676-0003-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 8.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 18
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.2 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.39 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 25000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_2DDrawing_0000920905.pdf: 95 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_2DDrawing_0000482322.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_SpecSheet_0000211872.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_SpecSheet_0001056249.pdf: 70 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpCondition_0001619392.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung 067600037_DF5A-1822SCF(UL1015)_CC [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpCondition_D144252_en.pdf: 103 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpQualityStandard_0001320706.pdf: 37 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF5A-1822SCF_CL0676-0003-7-00_CrimpQualityStandard_0001317235.pdf: 53 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |