Global icon

DF5A-4S-5C

CL0676-0009-3-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF5A-4S-5C
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
  • DF5A-4S-5C
  • CL-Nummer
  • CL0676-0009-3-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 8.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 500.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 500.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 20.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.15 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 18.5 mm
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Steckzyklen
  • Kontaktbeschichtung
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Weiß
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • -35 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1007, 1015
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.04 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen