DF33C-3P-3.3DSA(24)
CL0676-1132-5-24
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF33C-3P-3.3DSA(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF33C-3P-3.3DSA(24)
- CL-Nummer
- CL0676-1132-5-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.3 mm
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 95 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.64 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1710 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 95 pieces / tray .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF33C-3P-3.3DSA(24)_CL0676-1132-5-24_2DDrawing_0000950545.pdf: 181 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF33C-3P-3.3DSA(24)_CL0676-1132-5-24_2DDrawing_0000590897.pdf: 176 KB]
- Datenblatt - English [DF33C-3P-3.3DSA(24)_CL0676-1132-5-24_SpecSheet_0000352305.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF33C-3P-3.3DSA(24)_CL0676-1132-5-24_SpecSheet_0000912807.pdf: 134 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF33C-3P-3.3DSA(24)_CL0676-1132-5-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]