DF22-1P-7.92DSA(58)
CL0680-1013-5-58
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF22-1P-7.92DSA(58)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF22-1P-7.92DSA(58)
- CL-Nummer
- CL0680-1013-5-58
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 7.92 mm
- Kontaktabstand
- 7.92 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.45 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.1 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 2500 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 150 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.81 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_2DDrawing_0001495695.pdf: 262 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_2DDrawing_0001495694.pdf: 248 KB]
- Datenblatt - English [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_SpecSheet_0001495697.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_SpecSheet_0001495696.pdf: 130 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF22-1P-7.92DSA(58)_CL0680-1013-5-58_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]