Global icon

DF22-1416SCFA

CL0680-1085-6-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF22-1416SCFA
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • DF22-1416SCFA
  • CL-Nummer
  • CL0680-1085-6-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 20.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1000.0 V
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
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 16
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 16
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
  • 2500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1430
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 2.4 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 3.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 2500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.54 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 7500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung
  • Standard product

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Automatisierte Crimpmaschine
Main unit of crimping machine
Applikator
Applikator