DF60FS-3S-10.16C-CV
CL0680-4016-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF60FS-3S-10.16C-CV
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60FS-3S-10.16C-CV
- CL-Nummer
- CL0680-4016-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 42.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 34.56 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 26.35 mm
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
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schutzhülle
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.94 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_2DDrawing_0001567879.pdf: 102 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_2DDrawing_0001593965.pdf: 269 KB]
- Datenblatt - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_SpecSheet_0001567880.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_SpecSheet_0001593966.pdf: 111 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60FS-3S-10.16C-CV_CL0680-4016-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]