-
Catégorie
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
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Appareils intelligents
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & tablette
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autre équipement grand public
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobile
-
Voiture autonome
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infomation (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Voitures connectées
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Éclairage automobile
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automatisation industrielle
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Robots
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Médical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Télécommunications / Réseaux
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Centre de données (Data Centers)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autres équipements industriels
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Bureautique
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)
CL0683-0268-0-57
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 15, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)
- CL-Nummer
- CL0683-0268-0-57
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
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Ja
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 60.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 12.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.0 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.24 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)_CL0683-0268-0-57_2DDrawing_0000996424.pdf: 309 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)_CL0683-0268-0-57_2DDrawing_0000855819.pdf: 323 KB]
- Datenblatt - English [DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)_CL0683-0268-0-57_SpecSheet_0000422628.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF17(3.0H)-30DS-0.5V(57)_CL0683-0268-0-57_SpecSheet_0001007382.pdf: 166 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker