-
Категории
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
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Умная техника
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ПК и планшет
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое потребительское оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Подключенные автомобили
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автомобильное освещение
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Промышленная автоматизация
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Роботы
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Медицинская
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Телекоммуникации/ Связь
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационные центры
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое промышленное оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автоматизация офиса
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)
CL0683-0272-7-57
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 15, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)
- CL-Nummer
- CL0683-0272-7-57
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Ja
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 60.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 12.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.3 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.21 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)_CL0683-0272-7-57_2DDrawing_0000996696.pdf: 326 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)_CL0683-0272-7-57_2DDrawing_0000856404.pdf: 317 KB]
- Datenblatt - English [DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)_CL0683-0272-7-57_SpecSheet_0000422794.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)_CL0683-0272-7-57_SpecSheet_0001007536.pdf: 174 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse