-
Category
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
Applications
- Consumer
-
Smartphone & Wearable
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Smart Appliances
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & Tablet
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Other Consumer Equipment
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automotive
-
Autonomous Car
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Powertrain (For Automotive)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infotainment (For Automotive)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Connected Cars
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automotive Lighting
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Industrial Machinery
-
Smart Grid
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Industrial Automation
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Robots
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Medical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Telecommunications/Networking
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Data Centers
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Rail/Commercial Vehicles
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Other Industrial Equipment
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Office Automation
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)
CL0684-4215-1-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4215-1-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 12.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.38 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.267 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_2DDrawing_0000955707.pdf: 341 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_2DDrawing_0001195139.pdf: 162 KB]
- Datenblatt - English [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_SpecSheet_0000387783.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_SpecSheet_0001195140.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)_CL0684-4215-1-51_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker