BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
CL0684-4602-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4602-0-51
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
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 9.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.7 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.076 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001492257.pdf: 433 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001562612.pdf: 473 KB]
- Datenblatt - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576705.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576704.pdf: 146 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GSGGGSGGGSG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GGSGGSGGSGG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone | BM54_3_0mm_GSSG_DIff100ohm | zip | 1,168 KB |
| Touchstone | BM54F_H3p0mm_GSSG_Diff100ohm | zip | 1,225 KB |
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GSSG_Diff85ohm | zip | 503 KB |