BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
CL0684-4603-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BM54F3.0-30DP-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4603-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.64 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.065 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_2DDrawing_0001492259.pdf: 422 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_2DDrawing_0001562614.pdf: 464 KB]
- Datenblatt - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_SpecSheet_0001576702.pdf: 77 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_SpecSheet_0001576701.pdf: 146 KB]
- Produktrichtlinien - English [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_Guideline_0001651983.pdf: 1,162 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BM54F3.0-30DP-0.4V(51)_CL0684-4603-0-51_Guideline_0001651981.pdf: 1,282 KB]