SW20-LCA-1
CL0717-5028-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- SW20-LCA-1
- Steckverbindertyp
- Adapter
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
- SW20-LCA-1
- CL-Nummer
- CL0717-5028-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- Fasermaterial
- Hülsenform
- Wellenlänge im Betrieb
- 1310, 1550 nm
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Verschluss
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- Art der Polierung
- Material der gespaltenen Hülse
- Zirkoniumdioxid
- Anzahl der Glasfasern
- 2
- Kabellänge
- Abdeckkappenmaterial
- Kabel-Anschlussmethode
- Beschichtungsstärke
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Reflektionsdämpfung
- 40.0 dB Min.
- Übertragungsstrecke
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
- 25.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 36.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 40.0 mm
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
- 10 PCS
- Masse
- 68.7 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
- Empfohlene Drahtstärke
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SW20-LCA-1_CL0717-5028-6-00_2DDrawing_0000937633.pdf: 189 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SW20-LCA-1_CL0717-5028-6-00_2DDrawing_0000537318.pdf: 189 KB]
- Datenblatt - English [SW20-LCA-1_CL0717-5028-6-00_SpecSheet_0000254481.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SW20-LCA-1_CL0717-5028-6-00_SpecSheet_0001062908.pdf: 155 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker