SW20-LCPT75-3
CL0717-5508-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- SW20-LCPT75-3
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am December. 25, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- SW20-LCPT75-3
- CL-Nummer
- CL0717-5508-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- SM-10/125
- Fasermaterial
- Hülsenform
- Single-Modus
- Wellenlänge im Betrieb
- 1310, 1550 nm
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Verschluss
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- Art der Polierung
- AdPC
- Material der gespaltenen Hülse
- Anzahl der Glasfasern
- 2
- Kabellänge
- Abdeckkappenmaterial
- Kabel-Anschlussmethode
- Beschichtungsstärke
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Reflektionsdämpfung
- 40.0 dB Min.
- Übertragungsstrecke
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
- 76.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 27.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.3 mm
- Kabel-Aussendurchmesser
- 7.0 mm
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
- 1 PCS
- Masse
- 83.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
- Empfohlene Drahtstärke
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_2DDrawing_0000938041.pdf: 117 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_2DDrawing_0000539483.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - English [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_SpecSheet_0000255443.pdf: 102 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SW20-LCPT75-3_CL0717-5508-1-00_SpecSheet_0001063535.pdf: 139 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Buchse
Adapter