FJ-L-P-KT1
CL0719-1100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FJ-L-P-KT1
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- FJ-L-P-KT1
- CL-Nummer
- CL0719-1100-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- MM-50/125, null
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Hülsenform
- Multi-Modus
- Wellenlänge im Betrieb
- nm
- Steckzyklen
- 50
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Verriegelungsart
- Aufsteckbares Bajonett
- Gehäusefarbe
- Verschluss
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- Art der Polierung
- Material der gespaltenen Hülse
- Zirkoniumdioxid
- Anzahl der Glasfasern
- Kabellänge
- Abdeckkappenmaterial
- Gummi
- Kabel-Anschlussmethode
- Beschichtungsstärke
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Reflektionsdämpfung
- Übertragungsstrecke
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
- 18.85 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.7 mm
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
- 200 PCS
- Masse
- 0.31 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Empfohlene Drahtstärke
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_2DDrawing_0001590702.pdf: 90 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_2DDrawing_0001590700.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_SpecSheet_0001590703.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_SpecSheet_0001590701.pdf: 115 KB]
- Produktrichtlinien - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609900.pdf: 147 KB]
- Produktrichtlinien - English [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609902.pdf: 200 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609899.pdf: 173 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FJ-L-P-KT1_CL0719-1100-0-00_Guideline_0001609901.pdf: 235 KB]