Global icon

FJLN-LN-M0801-1M

CL0719-1500-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FJLN-LN-M0801-1M
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Allgemeine Ausführung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 08, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FJLN-LN-M0801-1M
  • CL-Nummer
  • CL0719-1500-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Kabellänge
  • 100 mm
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • MM-50/125, null
  • Fasermaterial
  • Quarzglas
  • Hülsenform
  • Multi-Modus
  • Wellenlänge im Betrieb
  • nm
  • Steckzyklen
  • 50
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktbeschichtung
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -10 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Aufsteckbares Bajonett
  • Gehäusefarbe
  • Verschluss
  • Gehäusematerial
  • Oberflächenveredelung
  • Art der Polierung
  • Material der gespaltenen Hülse
  • Anzahl der Glasfasern
  • 1
  • Kabellänge
  • 100 mm
  • Abdeckkappenmaterial
  • Gummi
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Beschichtungsstärke
  • Reflektionsdämpfung
  • Übertragungsstrecke
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • Kontaktwiderstand
  • Betriebsspannung (AC)
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • 4.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.7 mm
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Draht/ Kabel UL-konform
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
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1 PCS
  • Masse
  • 0.33 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 20 PCS
  • Bemerkung
  • Empfohlene Drahtstärke