ZE064-2022SCF
CL0753-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZE064-2022SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZE064-2022SCF
- CL-Nummer
- CL0753-2001-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 8.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 13000 PCS
- Masse
- 0.092 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 13000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_2DDrawing_0001312235.pdf: 157 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_2DDrawing_0001242912.pdf: 166 KB]
- Datenblatt - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_SpecSheet_0001312236.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_SpecSheet_0001242913.pdf: 188 KB]
- Produktrichtlinien - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001245936.pdf: 1,748 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CableAsseyInstruction_0001242907.pdf: 1,544 KB]
- Crimp-Bedingung - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CrimpCondition_0001630176.pdf: 184 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CrimpCondition_0001630175.pdf: 184 KB]
- Crimp-Bedingung [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CrimpCondition_07532001000_ZE064-2022SCF(YAZAKI_AESSX0.3f,0.5f)_Ver3.pdf: 176 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001332265.pdf: 61 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [ZE064-2022SCF_CL0753-2001-0-00_CrimpQualityStandard_0001332263.pdf: 55 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |