AP105-ZE064-2022S
CL0901-5241-0-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-ZE064-2022S
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 21, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-ZE064-2022S
- CL-Nummer
- CL0901-5241-0-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_2DDrawing_0001303344.pdf: 240 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_2DDrawing_0001303343.pdf: 265 KB]
- Produktrichtlinien - English [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_CrimpCondition_07532001000_ZE064-2022SCF(YAZAKI_AESSX0.3f,0.5f)_Ver3.pdf: 176 KB]
- Werkzeugbedienungsanleitung ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- Applikator Stückliste AP105-ZE064-2022S_PARTS LIST [AP105-ZE064-2022S_CL0901-5241-0-00_ApplicatorParts_D178615_en.pdf: 130 KB]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung