GT8E-12DP-DS(55)
CL0758-0045-3-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8E-12DP-DS(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- GT8E-12DP-DS(55)
- CL-Nummer
- CL0758-0045-3-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 22.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.83 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 104 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.932 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1248 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E-12DP-DS(55)_CL0758-0045-3-55_2DDrawing_0001392226.pdf: 105 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E-12DP-DS(55)_CL0758-0045-3-55_2DDrawing_0001392225.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - English [GT8E-12DP-DS(55)_CL0758-0045-3-55_SpecSheet_0001392228.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E-12DP-DS(55)_CL0758-0045-3-55_SpecSheet_0001392227.pdf: 144 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]