GT8B-2428SCF
CL0758-0055-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- GT8B-2428SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT8B-2428SCF
- CL-Nummer
- CL0758-0055-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.1 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.042 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_2DDrawing_0000968063.pdf: 29 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_2DDrawing_0000743877.pdf: 27 KB]
- Datenblatt - English [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_SpecSheet_0000240448.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_SpecSheet_0001058246.pdf: 71 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_Guideline_0001363526.pdf: 49 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_CableAsseyInstruction_0001363525.pdf: 44 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_CrimpCondition_0001708205.pdf: 199 KB]
- Crimp-Bedingung [GT8B-2428SCF_CL0758-0055-7-00_CrimpCondition_75800557_GT8B-2428SCF(KHD_CIVUS).pdf: 165 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |