GT8B-2428SCF(01)
CL0758-0055-7-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8B-2428SCF(01)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT8B-2428SCF(01)
- CL-Nummer
- CL0758-0055-7-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
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
- Schlüssel
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
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.1 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.042 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0001147825.pdf: 34 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_2DDrawing_0000743882.pdf: 28 KB]
- Datenblatt - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0001147826.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_SpecSheet_0000815890.pdf: 130 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001363526.pdf: 49 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT8B-2428SCF(01)_CL0758-0055-7-01_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]